Rezervuāra skava, Maks. diam. 22 mm / 7/8 collu caurule
068U3519
Tipa apzīmējums: Rezervuāra skava, Izmantots produktam, komentāri: Maks. diam. 22 mm / 7/8 collu caurule, Izmantots produktam, komentāri: Maks. diam. 22 mm / 7/8 collu caurule, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 48
068U3519
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Daudzums iepakojuma formātā | 48 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izmantots produktam | TD1TUBTUBE |
| Izmantots produktam, komentāri | Maks. diam. 22 mm / 7/8 collu caurule |
| Izstrādājuma nosaukums | Adjustable bulb strap |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | TXV accessories |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| Material Description | Bulb Strap Ass'y I/48 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | Piederums |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | Rezervuāra skava |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.019 Kilogram |
| Neto svars | 0.018 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.024 Liter |
| EAN/UPC | 5715162489161 |