Danfoss logo
Locking screw for KV 12, KV 15, KV 22

Rezerves daļa, KV 12, Kontrskrūve

034L0208

Produkta veids: Rezerves daļa, Izmantots produktam: KV 12, Tipa apzīmējums: Kontrskrūve, Bloķēšanas skrūve

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā108 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izmantots produktamKV 12KV 15KV 22
Izstrādājuma nosaukumsBloķēšanas skrūve
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaKV ventiļu rezerves daļas
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionSpare Part Locking Screw
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsRezerves daļa
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsKontrskrūve

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.628 Kilogram
Neto svars0.627 Kilogram
Volume0.989 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428031875
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm