spiediena vadības vārsts, KDC 100 A 0.5
148G3827
Savienojuma izmērs [mm]: 100, Savienojuma tips: Metināta saduršuve, Kv pilnībā atvērts [m3/h]: 203, Maks. Maks. spiediens [bar]: 40
148G3827
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apstiprinājums | CEUA |
| Aukstumaģenti | R1270R170R290R600R600aRE170 |
| CE marķējums | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv pilna atvēršana [gal/min] | 235.00 gal/min |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenciālais spiediens [bar] | 0.500 bar |
| Diferenciālais spiediens [psi] | 7.500 psi |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Ieplūdes savienojuma izmērs [mm] | 100.00 mm |
| Izstrādājuma apraksts | Daudzfunkciju kompresora vārsts |
| Izstrādājuma nosaukums | spiediena vadības vārsts |
| Izstrādājumu grupa | Spied. un temp. regul. Ventiļi |
| Kategorija | II |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kv pilnībā atvērts [m3/h] | 203 m³/h |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 40.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 580 psig |
| Material Description | KDC 100 A 0.5 bar Hydrocarbon,"C" |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | KDC 100 A 0.5 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 4 in |
| Savienojuma izmērs [mm] | 100 mm |
| Savienojuma standarts | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Savienojuma tips | Metināta saduršuve |
| Šķidrumu grupa | 1 |
| Temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 302 °F |
| Temperatūras diapazons [°F] [min.] | -58 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Virziens | Leņķa caurule |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 19.158 Kilogram |
| Neto svars | 17.045 Kilogram |
| Volume | 6.178 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428883245 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |