Danfoss logo
Pic. P45

Mikroplākšņu siltummainis, MPHE H62L-CX, Plākšņu skaits: 46

111B5280

Maks. Maks. spiediens [bar]: 48, Funkcija: Kondensators, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsTapskrūve
ApstiprinājumsEACKRAIAPEDRoHSUA
Attiecas uz EEIANo
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.]200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.]-196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.]320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.]-390 °F
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaKondensators
Funkcijas piezīmeNull
H1 sav. izmērsR1''1/4
H1 sav. tipsNull
H2 sav. izmērsR1''1/4
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
KategorijaII
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
LietojumsHeat pump
Lodējuma materiālsVara lodējums
Maks. darba spiediens [psi]696 psi
Maks. Maks. spiediens [bar]48.0 bar
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CX-46
Model no.62
Plāksnes materiālsAISI 316L
Plāksnes modelisX
Plākšņu skaits46
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Produkta veidsMPHE H62L-CX
Q1 sav. izmēru diapazonsQB6.2
Q1 sav. tipsAdapteris
Q2 sav. izmēru diapazonsQB6.2
Q2 sav. tipsAdapteris
Q3 sav. izmēru diapazonsH1/2D
Q3 sav. tipsLodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazonsH7/8E
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
Tipa apzīmējumsH62L-CX
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars9.42 Kilogram
Neto svars9.27 Kilogram
Volume26.063 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424633394
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm