Optyma™, OP-MGRN215MTC25E
114X5781
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R407C; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
114X5781
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | OP-MGRN215MTC25E |
| Apstiprinājums | CE |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Augsta nominālā sprieguma vērtība: 50Hz [V] | 440 V |
| Aukstumaģenti | R134aR404AR407AR407CR407FR448AR449AR452AR507A |
| CE marķējums | Yes |
| Compressor model | MTZ125-4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskais kods | E |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fāze | 3 |
| Fāžu skaits (kompresors) | 3 |
| Fāžu skaits (ventilators) | 1 |
| Frekvence [Hz] | 50 Hz |
| Gaisa plūsma: 50Hz [m³/h] | 10700 m³/h |
| Garums [mm] | 870.0 mm |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 9.97 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 7 to 11 kW |
| Izstrādājuma nosaukums | Bare unit |
| Izstrādājumu grupa | Condensing Units |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kompresora strāvas padeve [V] | 400/3/50 |
| Kondensatora tips | J7 |
| Kopējais augstums [mm] | 837.0 mm |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lietošanas veidi | MBP |
| Material Description | OP-MGRN215MTC25E |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 18.12 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 17 to 27 kW |
| Model number | OP-MGRN215MTC25E |
| Platums [mm] | 1500.00 mm |
| Product line | Condensing Units |
| Produkta veids | Optyma™ C25 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| Saņēmēja apstiprinājums | CE |
| Saņēmēja tilpums [L] | 14.0 L |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma tips | Solder |
| SCIP dokumentācija nr. | 0f2157a3-6538-497a-b823-b259b0290682 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | OPTYMA C25 |
| Segmentu lietojums | Medium Back Pressure |
| Skaņas jauda: 50Hz [db(A)] | 86 dBA |
| Šķidruma līnijas savienojums [collas] | 5/8 in |
| Spriegums, 50Hz [V] | 360 V |
| Spriegums, 50Hz [V] [maks.] | 440 V |
| Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas] | 1-1/8 in |
| Ventilatora lāpstiņas izmērs [mm] | 560.000 mm |
| Ventilatora pārsega/režģa tips | Cowl |
| Ventilatora spriegums: 50Hz (maks.) [V] [maks.] | 230 V |
| Ventilatora spriegums: 50Hz (maks.) [V] [min.] | 207 V |
| Ventilatora strāva: 50Hz [A] | 1.78 A |
| Ventilatora strāvas izvade: 50Hz [W] | 222 W |
| Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Ventilatora strāvas patēriņš: 50Hz [W] | 390 W |
| Ventilatoru skaits | 2 |
| Versija | C25 |
| VersionDescription | C25 : Optyma with receiver + fan variable speed + stop valve + universal pressure switch (KP-17WB) + flexible hoses + electrical box + Liquid line + Min HP/LP pressur switches |
| Zema nominālā sprieguma vērtība: 50Hz [V] | 360 V |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 210.9 Kilogram |
| Neto svars | 180 Kilogram |
| Volume | 1796.45 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428562751 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |