Danfoss logo
SC21CLA04

Optyma™, OP-LCHC021

114X1567

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Optyma™

Ieteicamā nomaiņa: 114X1602

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Aizstājēja kods114X1602
AprakstsOP-LCHC021SCA04G
ApstiprinājumsEAC
Ātruma platformaFixed-speed
Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V]240 V
AukstumaģentiR404AR507A
Compressor modelSC21CLX
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskais kodsG
ES RoHS atbilstībaOut of scope
FamilyOptyma™
Fāze1
Fāžu skaits (kompresors)1
Fāžu skaits (ventilators)1
Frekvence [Hz]50 Hz
Gaisa plūsma: 50Hz [m³/h]800 m³/h
Garums [mm]518 mm
Izstrādājuma nosaukumsBare unit
Izstrādājumu grupaCondensing Units
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompresora strāvas padeve [V]230/1/50
Kondensatora tipsBG_4/5
Kopējais augstums [mm]296.0 mm
Lietošanas veidiLBP
Material DescriptionOP-LCHC021SCA04G
Model numberOP-LCHC021
Platums [mm]331.00 mm
Specifikācija
Vērtība
Product lineCondensing Units
Produkta veidsOptyma™ A04
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Saņēmēja apstiprinājumsUL
Satur akumulatoriNo
Segmentu lietojumsLow Back Pressure
Skaņas jauda: 50Hz [db(A)]64 dBA
Šķidruma līnijas savienojums [collas]1/4 in
Spriegums, 50Hz [V]220 V
Spriegums, 50Hz [V] [maks.]240 V
Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas]3/8 in
TehnoloģijaReciprocating
Ventilatora lāpstiņas izmērs [mm]254.000 mm
Ventilatora spriegums: 50Hz (maks.) [V] [maks.]240 V
Ventilatora spriegums: 50Hz (maks.) [V] [min.]220 V
Ventilatora spriegums: 60Hz (maks.) [V] [maks.]240 V
Ventilatora spriegums: 60Hz (maks.) [V] [min.]220 V
Ventilatora strāva: 50Hz [A]0.39 A
Ventilatora strāva: 60Hz [A]0.35 A
Ventilatora strāvas izvade: 50Hz [W]16 W
Ventilatora strāvas izvade: 60Hz [W]16 W
Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz]230/1/50
Ventilatora strāvas patēriņš: 50Hz [W]55 W
Ventilatora strāvas patēriņš: 60Hz [W]53 W
Ventilatoru skaits1
VersijaA04
Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V]220 V

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars27.006 Kilogram
Neto svars25.5 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume72.789 Liter
EAN/UPC5702428565417