Optyma™, OP-LCHC021
114X1602
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114X1602
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | OP-LCHC021SCA04G |
| Apstiprinājums | CEEAC |
| Ātruma platforma | Fixed-speed |
| Augsta nominālā sprieguma vērtība: 60Hz [V] | 253 V |
| Aukstumaģenti | R404AR452A |
| CE marķējums | Yes |
| Compressor model | SC21CL |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskais kods | G |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fāze | 1 |
| Fāžu skaits (kompresors) | 1 |
| Fāžu skaits (ventilators) | 1 |
| Frekvence [Hz] | 50 Hz |
| Gaisa plūsma: 50Hz [m³/h] | 1150 m³/h |
| Izstrādājuma nosaukums | Bare unit |
| Izstrādājumu grupa | Condensing Units |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kompresora strāvas padeve [V] | 230/1/50 |
| Kondensatora tips | BG_6 |
| Lietošanas veidi | LBP |
| Material Description | OP-LCHC021SCA04G |
| Model number | OP-LCHC021 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Product line | Condensing Units |
| Produkta veids | Optyma™ A04 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| RLA | 4 A |
| Saņēmēja apstiprinājums | CE |
| Saņēmēja tilpums [L] | 1.1 L |
| Satur akumulatori | No |
| Segmentu lietojums | Low Back Pressure |
| Šķidruma līnijas savienojums [collas] | 1/4 in |
| Spriegums, 50Hz [V] | 207 V |
| Spriegums, 50Hz [V] [maks.] | 253 V |
| Sūknēšanas savienojuma izmērs [collas] | 3/8 in |
| Ventilatora diametrs [mm] | 300 mm |
| Ventilatora lāpstiņas izmērs [mm] | 300.000 mm |
| Ventilatora pārsega/režģa tips | Grill |
| Ventilatora spriegums: 50Hz (maks.) [V] [maks.] | 253 V |
| Ventilatora spriegums: 50Hz (maks.) [V] [min.] | 207 V |
| Ventilatora strāva: 50Hz [A] | 0.18 A |
| Ventilatora strāvas izvade: 50Hz [W] | 14 W |
| Ventilatora strāvas padeve [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Ventilatora strāvas patēriņš: 50Hz [W] | 29 W |
| Ventilatoru skaits | 1 |
| Versija | A04 |
| Zema sprieguma diapazona vērtība: 60Hz [V] | 207 V |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 40 Kilogram |
| Neto svars | 23 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 150.144 Liter |
| EAN/UPC | 5702428565356 |