Danfoss logo
Box w content

Apkalpošanas termostats, B0

077B7049

Produkta veids: B0, Tipa apzīmējums: Apkalpošanas termostats, Siltā ieslēgšana [°C]: 5.3, Siltā atslēgšana [°C]: 0.1, Aukstā ieslēgšana [°C]: -17.8, Aukstā atslēgšana [°C]: -26.6, Kapilāra garums [mm]: 1200

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Attiecas uz EEIANo
Aukstā atslēgšana [°C]-26.6 °C
Aukstā atslēgšana [°F]-15.9 °F
Aukstā ieslēgšana [°C]-17.8 °C
Aukstā ieslēgšana [°F]0.0 °F
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā40 gab.
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamDouble function appliances
Izstrādājuma nosaukumsApkopes komplekts
Izstrādājumu grupaMehāniskā aukstuma vadība
Specifikācija
Vērtība
Kapilāra garums [collas]47.2 colla
Kapilāra garums [mm]1200 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Product lineAppliance Controls
Produkta veidsB0
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Siltā atslēgšana [°C]0.1 °C
Siltā atslēgšana [°F]32.2 °F
Siltā ieslēgšana [°C]5.3 °C
Siltā ieslēgšana [°F]41.5 °F
Tipa apzīmējumsApkalpošanas termostatswith accessories
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars138 Gram
Neto svars128 Gram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702424692100