Danfoss logo
EV220W solenoid valve with coil

Solenoidinis vožtuvas, EV220W, Veikimas: NO, G, 1/2, 4 m³/h, NBR

042U436402

Terpės rekomendacijos: Vanduo, sūrymas, aliejus, oras, Patvirtinimas: CE, Korpuso medžiaga: Žalvaris, Veikimas: Valdoma servomechanizmo (diafragma), Kelių skaičius: 2/2
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Solenoidiniai vožtuvai, Skysčio valdikliai, Greitas parinkimas, Solenoidiniai vožtuvai, Skysčio valdikliai, Greitas parinkimas, Solenoidiniai vožtuvai, Skysčio valdikliai, Greitas parinkimas

Rekomenduojamas pakeitimas: 042N1278, 042N7617, 042U6115

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Angos dydis [mm]14.00 mm
Angos dydžio dalis [col.]4/16 in
ApplicationAtvira
Apsk. laikas iki atidarymo, vanduo [ms]100 ms
Apsk. laikas iki uždarymo, vanduo [ms]400 ms
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min]4.600 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate12 vnt.
Dalių programos pavadinimasEV220W
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencinis slėgis [bar] [min.]0.300 bar
Diferencinis slėgis [psi] [maks.]145.000 psi
Diferencinis slėgis [psi] [min.]4.350 psi
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros jungtisKištukas DIN 43650-A
Energijos sunaudojimas [W] nuol. sr.6.5 W
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Jungčių medžiagaŽalvaris
Jungties standartasISO 228-1
Kelių skaičius2/2
Korpuso IP vardinė reikšmėIP65
Korpuso medžiagaŽalvaris
Kv reikšmė [m³/h]4.000 m³/h
Maks. aplinkos temperatūra [°C]50 °C
Maks. aplinkos temperatūra [°F]122 °F
Maks. bandymo slėgis [bar]15.0 bar
Maks. bandymo slėgis [psig]217.5 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar]10.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]145 psig
Maks. terpės klampumas [cSt]50 cSt
Material DescriptionValve EV220W 14B G 12N NO000 AZ024DS
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasCE
PavaraW
Pavaros dydis9 mm W fiksatorius
Pavaros dydis [col.]0.35 in
Pavaros sistema [mm]9.0 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasSolenoidinis vožtuvas
Produkto priedaiSolenoidinės ritės priedaiSolenoidinio vožtuvo priedai
Produkto tipasEV220W
Produktų grupėSolenoidiniai vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Ritės pasirinkimasSpaustukas
Ritės tipasAZ
Sandarinimo medžiagaNBR
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasEV220W- solenoid valve
SCIP dokumentacijos Nr.251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77
Skysčių grupė1
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]10.000 bar
Specifikacijos raktasEV220W 14 G 12N NO000 AS024DS
Srauto krypties indikatoriusĮspausta 1 krypties rodyklė
Srauto kryptisVienas srautas
Sujungimo dydis [col.]1/2
Sujungimo tipasG
Terpės leistinos paklaidos komentaraiNatūrali terpė
Terpės rekomendacijosVanduo, sūrymas, aliejus, oras
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]60 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-10 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]140 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.]14 °F
Tiekiama įtampa [V] DC24.00 V
Tinkamas naudotiNe
Tipo pavadinimasEV220W 14
VeikimasNO
VeikimasValdoma servomechanizmo (diafragma)
Vidinė / jungtinė jungtisVidinis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.714 Kilogram
Grynasis svoris0.522 Kilogram
Tūris3.684 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428833264
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm