EV220BW
Solenoidinių vožtuvų asortimentas su geriamojo vandens patvirtinimais: vandens tiekimui, namams ir dideliems butams (virtuvėms ir vonios kambariams), komerciniams pastatams, pramoniniams pastatams, zonavimui, skalbykloms, indų plovimui, pagrindiniams įleidimo vožtuvams, mašinoms ir maisto perdirbimui, uždarymo vožtuvams, šildymui ir vėsinimui vandeniu ir sūrymu.
DZR Eco žalvaris neutraliems ir šiek tiek agresyviems skysčiams bei nedegioms dujoms. SS neutraliems ir agresyviems skysčiams bei nedegioms dujoms.
Features and benefits
- Prisegama ritė
- Aplinkos temperatūra: iki 70 °C
- Ritės korpusas: iki IP67
- Hidraulinis smūgis slopinamas
- Įmontuotas filtras
- Korpuso medžiaga: ekologiškas žalvaris (be švino < 0,1 %) arba nerūdijantis plienas
- Geriamajam vandeniui rekomenduojamos naujos kartos EPDM sandarinimo medžiagos