Danfoss logo
189B0130 - 189B0156_Veria QM 100

189B0156

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aprėpiamas plotas [m²]12.00 m²
Atsparumas deformacijai [N]600 N
CE markYes
China RoHS complianceYes
Darbinė temperatūra [°C] [Maks.]120 °C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros maitinimo kabelio dydis [mm²]1.0 mm²
Elektros maitinimo kabelio ilgis [m]2.3 m
Elektros maitinimo kabelio kiekis1
Elektros maitinimo kabelio tipasDTWB
Elektros maitinimo kabelisTaip
Elemento IP klasėIPX7
EU RoHS complianceYes
Garantija [Metai]12
Išorinė izoliacijaPVDF
Išorinės izoliacijos spalvaGeltonas
Charakteristika
Vertė
Kilimėlio ilgis [m]24.00 m
Kilimėlio plotis [m]0.5 m
Laidininko izoliacijaFEP
Maitinimo kabelio laidininko kiekis2
Material DescriptionVeria QM 100 1200W 230V 12m², 2C GLO
Nutraukimo jėga [N]120 N
PatvirtinimasCE
Product line21
Produkto tipasVeria QM 100
Produktų grupėŠildymo kilimėliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsVeria QM 100 1200W 230V 12m², 2C GLO
Šildymo galia [W]1200 W
Storis [mm]3.50 mm
TaikymasFloor heating
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris5.93 Kilogram
Grynasis svoris5.871 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris28.556 Liter
EAN/UPC5703466206799