Plate, S4A 0.5MM TITAN TL 1234
185H1047
Connection: DN32, Material: TITAN, Thickness [mm]: 0.4
185H1047
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | TITAN |
| Material Description | S4/PL.05 Ti TL 1234R/L H.O |
| Model | S4A 0.5MM TITAN TL 1234 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkto pavadinimas | Spare part |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto tipas | Plate |
| Produktų grupė | Heat exchangers |
| Sealing | SONDER LOCK |
| Storis [mm] | 0.4 mm |
| Sujungimas | DN32 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.15 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Grynasis svoris | 0.15 Kilogram |