PU Insulation jacket, PU-FOAM, S86-IS25-4000
181H1624
Length [mm]: 4000
181H1624
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ilgis [mm] | 4000.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JAC S86 IS PN25,L4000DIV.B |
| Model | S86-IS25-4000 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkto pavadinimas | Accessory |
| Produkto tipas | PU Insulation jacket |
| Produktų grupė | Heat exchangers |
| Sujungimas | DN150 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 37 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Grynasis svoris | 37 Kilogram |