PU Insulation jacket, PU-FOAM, S110-DS10-2500
181H1526
Length [mm]: 2500
181H1526
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ilgis [mm] | 2500.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JACK S110 DS10 L2500 FEA DP PUR DDC |
| Model | S110-DS10-2500 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkto pavadinimas | Accessory |
| Produkto tipas | PU Insulation jacket |
| Produktų grupė | Heat exchangers |
| Sujungimas | DN150 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 48.5 Kilogram |
| Grynasis svoris | 48.5 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 3.443 Cubic meter |