PU Insulation jacket, PU-FOAM, S81-IS06/10-3000
181H1511
Length [mm]: 3000
181H1511
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ilgis [mm] | 3000.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JACKET S81 IS6/10 L3000 DP PUR |
| Model | S81-IS06/10-3000 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkto pavadinimas | Accessory |
| Produkto tipas | PU Insulation jacket |
| Produktų grupė | Heat exchangers |
| Sujungimas | DN300 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 47.65 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Grynasis svoris | 47.65 Kilogram |