MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IG10/16-500
181H1411
Length [mm]: 500
181H1411
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ilgis [mm] | 500.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU. JACKET S64 IG10-16 L500 DP MW |
| Model | S64-IG10/16-500 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkto pavadinimas | Accessory |
| Produkto tipas | MW Insulation jacket |
| Produktų grupė | Heat exchangers |
| Sujungimas | DN100 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 21.1 Kilogram |
| Grynasis svoris | 21.1 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 728.408 Liter |