MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S45SE-IS10/16-1000
181H0977
Length [mm]: 1000
181H0977
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ilgis [mm] | 1000.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S45SE IS10-16 FEA L1000 DP MW |
| Model | S45SE-IS10/16-1000 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkto pavadinimas | Accessory |
| Produkto tipas | MW Insulation jacket |
| Produktų grupė | Heat exchangers |
| Sujungimas | DN100 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 34.5 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Grynasis svoris | 34.5 Kilogram |