MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS10-1300
181H0887
Length [mm]: 1300
181H0887
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ilgis [mm] | 1300.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS. JACKET S43 IS10-16 FEA L1300 DP MW |
| Model | S43-IS10-1300 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkto pavadinimas | Accessory |
| Produkto tipas | MW Insulation jacket |
| Produktų grupė | Heat exchangers |
| Sujungimas | DN200 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 29.6 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Grynasis svoris | 29.6 Kilogram |