PU Insulation jacket, PU-FOAM, S41/S42-IS10/16-1500
181H0844
Length [mm]: 1500
181H0844
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ilgis [mm] | 1500.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS. JACK S41-42 IS10-16/DS L1500 DP PUR |
| Model | S41/S42-IS10/16-1500 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkto pavadinimas | Accessory |
| Produkto tipas | PU Insulation jacket |
| Produktų grupė | Heat exchangers |
| Sujungimas | DN150 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 24 Kilogram |
| Grynasis svoris | 24 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 1413.12 Liter |