MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S19A-DG16-750
181H0550
Length [mm]: 750
181H0550
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ilgis [mm] | 750.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS. JACKET S19a DG L750 FC MW |
| Model | S19A-DG16-750 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkto pavadinimas | Accessory |
| Produkto tipas | MW Insulation jacket |
| Produktų grupė | Heat exchangers |
| Sujungimas | DN65 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 12.4 Kilogram |
| Grynasis svoris | 12.4 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 510.032 Liter |