MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S14A-ST16-600
181H0231
Length [mm]: 600
181H0231
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ilgis [mm] | 600.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S14a ST L600 FC MW |
| Model | S14A-ST16-600 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkto pavadinimas | Accessory |
| Produkto tipas | MW Insulation jacket |
| Produktų grupė | Heat exchangers |
| Sujungimas | DN50 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 10.2 Kilogram |
| Grynasis svoris | 10.2 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 354.596 Liter |