Pilotinio valdymo servo vožtuvas, ICS 25-10-STD
148X0189
Sujungimo tipas: Lizdinis virinimas, Jungties standartas: ASME B 16.11, Viršutinis dangtis: 1 funkcijų modulis
148X0189
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Jungties standartas | ASME B 16.11 |
| Kryptis | Tiesus |
| Material Description | ICS 25-10-STD, 3/4"SW",58- 319 PSIG |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Prievado dydis (vardinis) [col.] | 3/8 in |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | Įvadinio slėg. reguliatorius |
| Produkto pavadinimas | Pilotinio valdymo servo vožtuvas |
| Produkto tipas | ICS 25-10-STD |
| Produktų grupė | Regionally specified kits |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Slėgio diapazonas [psig] Pe [maks.] | 319.0 psig |
| Slėgio diapazonas [psig] Pe [min.] | 58.0 psig |
| Sujungimo dydis [col.] | 3/4 in |
| Sujungimo tipas | Lizdinis virinimas |
| Viršutinis dangtis | 1 funkcijų modulis |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 5.92 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.007 Kilogram |
| Tūris | 22.493 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428489676 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |