Danfoss logo
Substation type Akva Lux II S with ECL Comfort 110

Akva Lux II S, Pilnai izoliuotas, Tipas 1, KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas: PTC2

145B5012

Produkto tipas: Akva Lux II S, Pilnai izoliuotas, Tipas 1, 10 bar, 95 °C, ECL110, PTC2

Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Aukštis be gaubto [mm]618 mm
Aukštis su gaubtu [mm]618 mm
China RoHS complianceOut of scope
Cirkuliacinės jungties dydis1/2"
Cirkuliacinio vamzdžio dydisØ18
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo3/4"
CŠ sujungimo tipasG vid. Sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ18
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gaubto medžiagaBaltos spalvos lakuotas plienas
Gaubto pasirinkimasPapildoma
Grindų šildymo kontūras – siurblio prekės ženklasGrundfos
Grindų šildymo kontūras – siurblio tipasGrundfos UPM3 15-70 Auto
Gylis be gaubto [mm]285 mm
Gylis su gaubtu [mm]300 mm
HEX KV lydmetalisBrazed copper
HEX šildymo išardomiAISI 316
HEX šildymo lituotiVaris
Izoliavimo medžiagaEPP dangtis
KV buitinėms reikmėms cirkuliacijaPasirenkama
KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo3/4"
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasPTC2
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasSrautas / termostatinis
KV buitinėms reikmėms sujungimo tipasG vid. Sriegis
KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydisØ18
KV galia [kW] [Max]41 kW
KV galia [kW] [Min]32 kW
Charakteristika
Vertė
KV HEX tipasXB06H-1 26
Material DescriptionAkva Lux II S H26 PTC2/sik. fuldisol
Mixing circuit - controlECL110
Namų ūkių skaičius [Min.]1
Nominalus slėgis, antrinis [bar.]10 bar
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]10 bar
Pakuotės aukštis [mm]340 mm
Pakuotės gylis [mm]600 mm
Pakuotės plotis [mm]800 mm
Plotis be gaubto [mm]535 mm
Plotis su gaubtu [mm]540 mm
Prijungimo kryptisApačia + viršutinės prijungimo vietos galimybė
Product line33
Produkto tipasAkva Lux II S, Pilnai izoliuotas
Produktų grupėMaži punktai
Punkto dydžio tipasTipas 1
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
RemarksDir. HE with mix. Loop and DHW
Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.]2.0 bar
SavybėsAkva Lux II S tipas 1 (XB06H-1-26) ECL110, be gaubto
Šildymo galia [kW] [Max]15 kW
Šildymo galia [kW] [Min]10 kW
Šildymo jungčių matmuo3/4"
Šildymo reguliavimo tipasElektroninis
Šildymo sujungimo tipasG vid. Sriegis
Šildymo valdiklio pavadinimasECL 110/VS2/AMV150
Šildymo vamzdžio dydisØ18
Šilumokaičio bandomasis slėgis [bar]38 bar
Slėgio perkryčio reguliatoriusIntegruotas
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]95 °C
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris22 Kilogram
Grynasis svoris20 Kilogram
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162511282
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm