Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

Warranty & Service

145B3034

Akva Vita MSS Low Temp S XB37H-30 PM
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
CŠ jungčių matmuoG3/4"
CŠ sujungimo tipasG vid. Sriegis
CŠ vamzdžio dydisØ18
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grindų šildymo kontūras – siurblio prekės ženklasWilo
Grindų šildymo kontūras – siurblio tipasWilo Yonos Para 15/6
HEX KV lydmetalisBrazed copper
KV buitinėms reikmėms cirkuliacijaPapildoma
KV buitinėms reikmėms jungčių matmuoG3/4"
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasPM
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasSrautas
KV buitinėms reikmėms sujungimo tipasG vid. Sriegis
KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydisØ18
KV galia [kW]58 kW
KV HEX tipasXB37
Material DescriptionAkva Vita Low Temp AT S XB37H-30 PM
Mixing circuit - controlTermostatinis vožtuvas
Charakteristika
Vertė
Nominalus slėgis, antrinis [bar.]10 bar
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]10 bar
Pakuotės aukštis [mm]620 mm
Pakuotės gylis [mm]150 mm
Pakuotės plotis [mm]580 mm
Papildoma informacijaPriklausoma šildymo sistema su slėgio perkryčio reguliatoriumiSaugos funkcijaTermostatinis maišymo kontūras
Prijungimo kryptisApačia
Product line67
Produkto tipasWarranty & Service
Produktų grupėButų šilumos punktai
Punkto dydžio tipasTipas 1
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.]2.0 bar
SavybėsAkva Vita MSS Low Temp S XB37H-30 PM
Šildymo jungčių matmuoG3/4"
Šildymo reguliavimo tipasTermostatinis + slėgio perkrytis
Šildymo sujungimo tipasG vid. Sriegis
Šildymo vamzdžio dydisØ18
Slėgio perkryčio reguliatoriusAVPL
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]95 °C

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris23 Kilogram
Grynasis svoris22.5 Kilogram
Tūris75 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424653781
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm