Termostatai
140F1170
Temperatūra – grindų [°C]: 5 - 35, Temperatūra – kambario [°C]: 15 - 35, Ekrano tipas: LED
140F1170
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.000 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.000 |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | 0 °C |
| Apsauga nuo šalčio [°C] | 5 °C |
| Atsarginė baterija | Taip |
| Aukštis [mm] | 71 mm |
| Baterijų kiek. | 1 |
| Battery type or Name | Reflowable Lithium Rechargeable Battery (MS621R) |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| DIN montavimas | Ne |
| Dvipolis jungiklis | Ne |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekranas (Taip / ne) | Ne |
| Ekrano tipas | LED |
| Elemento IP klasė | 21 |
| Energijos suvartojimas budėjimo režimu [W] [Maks.] | 0.15 W |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(c)-I |
| Garantija [Metai] | 5 |
| Gylis [mm] | 34 mm |
| In scope of WEEE | Yes |
| Indukcinė apkrova | cos φ= 0.3 max 1A |
| Jutiklio gebos taškas [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Jutiklio tipas | Floor (Room optional) |
| Laikymo temperatūra [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Laikymo temperatūra [°C] [Min.] | -25 °C |
| Maks. gnybto kabelio dydis [mm²] | 2 x 2.5 |
| Maks. temperatūros ribotuvas [°C] [Maks.] | 35 °C |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Maks. varžinė apkrova [A] | 16 A |
| Material Description | DEVIreg InControl |
| Palaikoma rėmo sistema | Ne |
| Palaikomi trečiųjų šalių jutiklių tipai | Taip |
| Patvirtinimas | BluetoothCEZigbeeIntertek Semko |
| Plotis [mm] | 44.00 mm |
| Product line | 21 |
| Product width [mm] | 44 mm |
| Produkto aprašymas | DEVIreg™ InControl |
| Produkto tipas | DEVIreg Incontrol |
| Produktų grupė | Termostatai |
| Programinės įrangos klasė | A |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Reguliavimo tipas | PWM |
| Relės jungiklis | Vienpolis |
| Rutulinio slėgio bandymo temperatūra [°C] | 75 °C |
| Savybės | DEVIreg InControl |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | DEVIREG INCONTROL - Room thermostat |
| SCIP dokumentacijos Nr. | a473a671-12f6-41d7-93cc-03ddabde672e |
| Sertifikavimo įmonė | Intertek Semko |
| Skalės nustatymas | 5 - 35ºC |
| Spalva | Baltas RAL 9016 |
| Taikymas | Floor heating |
| Temperatūra – grindų [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Temperatūra – grindų [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatūra – kambario [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Temperatūra – kambario [°C] [Min.] | 15 °C |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.] | 240 V |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.] | 220 V |
| UL mark | No |
| Warranty type | 5-year product warranty |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 168 Gram |
| Grynasis svoris | 114 Gram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.722 Liter |
| EAN/UPC | 5703466250419 |