Plate, S43 PL. 0.4 AISI 316 TL 1234
134Z2220
Connection: DN200, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4
134Z2220
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | AISI316L |
| Material Description | S43 PL. 0.4 AISI 316 TL 1234R/L S.Lock |
| Model | S43 PL. 0.4 AISI 316 TL 1234 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkto pavadinimas | Spare part |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto tipas | Plate |
| Produktų grupė | Heat exchangers |
| Sealing | SONDER LOCK |
| Storis [mm] | 0.4 mm |
| Sujungimas | DN200 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 2.24 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Grynasis svoris | 2.24 Kilogram |