Plate, S20/PL.04 316L TL 1234R/L H.O
134Z1101
Connection: DN50, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4
134Z1101
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | AISI316L |
| Material Description | S20/PL.04 316L TL 1234R/L H.O |
| Model | S20/PL.04 316L TL 1234R/L H.O |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkto pavadinimas | Spare part |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto tipas | Plate |
| Produktų grupė | Heat exchangers |
| Sealing | HANG ON |
| Storis [mm] | 0.4 mm |
| Sujungimas | DN50 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.75 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Grynasis svoris | 0.75 Kilogram |