Scroll compressor, DSH295C7APC
120H2049
Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 575/3/60, Packing format: Industrial pack
120H2049
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Alyvos išleidimas | 1/4'' flare |
| Alyvos išleidimo priveržimo jėga [Nm] | 35 N-m |
| Aušinimo medžiagos | R410AR452BR454B |
| Bendras aukštis [mm] | 653.0 mm |
| Brand technique | Scroll compressor |
| Brėžinio numeris | 8556208 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | DSH |
| Fitting sleeve | ODF |
| Fitting standard | ODF |
| Gauge port HP | None |
| Gauge port LP | Schrader |
| Glass mounting | Threaded |
| GP LP priveržimo jėga [Nm] | 15 N-m |
| IDV | Yes |
| In scope of WEEE | No |
| Išmetimo sujungimo aukštis [mm] | 618 mm |
| Kompresoriaus maitinimas [V] | 575/3/60 |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH295-7AP-INDUST |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Model number | DSH295C7APC |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 500/3/50 575/3/60 |
| Nušlavimo tūris [cm3] | 276.20 cm³ |
| Oil equalization | 2-1/4'' Rotolock |
| Oil level switch | None |
| Pakavimo formatas | Industrial pack |
| Pakuotės dalių kiekis | 6 |
| Patvirtinimas | CEUL |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produkto pavadinimas | Scroll compressor DSH |
| Produkto tipas | DSH295 |
| Produktų grupė | Hermetic compressors |
| Savybės | DSH295-7 |
| Segmento naudojimas | Air conditioning |
| Siurbimo sujungimo aukštis [mm] | 302 mm |
| Skersmuo [mm] | 318 mm |
| Stiklo priveržimo jėga [Nm] | 50 N-m |
| Talpos valdiklis | Fixed speed |
| Technologija | Scroll |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 116 Kilogram |
| Grynasis svoris | 112 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.839 Cubic meter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |