Danfoss logo
SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Scroll compressor, DSH240B7APC

120H1735

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 575/3/60, Packing format: Single pack

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alyvos išleidimas1/4'' flare
Alyvos išleidimo priveržimo jėga [Nm]35 N-m
Alyvos nuoroda160SZ
Alyvos pripildymas [L]6.10 L
Apatinės dalies maks. TS52.0 °C
Apatinės dalies min. TS-35.0 °C
Apatinės dalies tūris27.5 L
Aušinimo medžiagosR410AR452BR454B
Aušinimo medžiagos įkrova [kg] [maks.]15.00 kg
Bendras aukštis [mm]653.0 mm
Brand techniqueScroll compressor
Brėžinio numeris8556208
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Dažnis [Hz]60
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. bandymas [bar] [maks.]37 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FamilyDSH
Fazė3
Fitting sleeveODF
Fitting standardODF
Gauge port HPNone
Gauge port LPSchrader
Glass mountingThreaded
GP LP priveržimo jėga [Nm]15 N-m
HP bandymas [bar] [maks.]53.6 bar
IDVYes
In scope of WEEENo
IP protection classIP54 (with cable gland)
Išmetimo sujungimo aukštis [mm]618 mm
Išmetimo sujungimo dydis [col.]1-1/8 in
Išmetimo sujungimo vamzdžio dydis [col.]1-1/8 in
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V]517 V
Įtampos diapazono viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V]632 V
Įžeminimo priveržimo jėga [Nm]4.00 N-m
Klampa [cP]32.0 cP
Kompresoriaus maitinimas [V]575/3/60
Konfigūravimo kodasSingle
LP bandymas [bar] [maks.]34.3 bar
LRA175 A
Maksimali darbinė srovė [MOC]38 A
Charakteristika
Vertė
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH240-7AP-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Model numberDSH240B7APC
Motor protectionElectronic protection module, 115/230 V
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Nušlavimo tūris [cm3]227.60 cm³
Oil equalization2-1/4'' Rotolock
Oil level switchNone
Oil typePOE
Pakavimo formatasSingle pack
Pakuotės dalių kiekis1
Paleidimų per valandą skaičius [maks.]12
PatvirtinimasCEULUKCA
Power connectionsStud M5
Priveržimo jėga [Nm]3.00 N-m
Product lineCommercial Compressors
Produkto pavadinimasScroll compressor DSH
Produkto tipasDSH240
Produktų grupėHermetic compressors
Reverse rotation protectionElectronic module
RLA28 A
SavybėsDSH240-7
Segmento naudojimasAir conditioning
Siurbimo sujungimo aukštis [mm]302 mm
Siurbimo sujungimo dydis [col.]1-5/8 in
Siurbimo sujungimo vamzdžio dydis [col.]1-5/8 in
Skersmuo [mm]318 mm
Skysčio įpurškimasNo
SpalvaBlue
Stiklo priveržimo jėga [Nm]50 N-m
Suction connection material-
Sujungimo tipasBrazed
Sukimosi greitis, esant 60 Hz [aps./min.]3500 rpm
Talpos valdiklisFixed speed
Taupymo įtaisasNo
TechnologijaScroll
Trijų fazių kompresorių su vienodomis apvijomis apvijos varža [Ohm]0.94 Ohm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V]575 V
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V]575 V
Viršutinės dalies maks. TS150.0 °C
Viršutinės dalies min. TS-35.0 °C
Viršutinės dalies tūris2.9 L

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris114.73 Kilogram
Grynasis svoris108 Kilogram
Tūris590.625 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424601218
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm