Danfoss logo
KS3_410_480_560_view2

PALKZ3FW0560QDICROZAHECHZBDWXXX

095C0158

Modelio kodas: PALKZ3FW0560QDICROZAHECHZBDWXXX

Palladio sraigtinis kompresorius
KZ3FW0560QDIC ROZAHECHZBDWXXX
----------------------------------------
Produkto tipas: PALLADIO
Serija: K serijos komp. sraigt. kompr
Temperatūros ribos: Taik. labai aukštoje temp
Versija:
Šaltnešis: Įkrautas HC tepalu
Tūrinis santykis: Tūrinis santykis 3,2
Nominalus darbinis tūris: 560 m³/h
Variklio dydis: 160 kW
Maitinimas: 400 V / 3 / 50 Hz SD
Galios reguliavimas: Inverteriu varomas - I
Patvirtinimas: CE
Sujungimo tipas: Siurb. vožt., išleid. vožt
Jungčių skersmuo: 108-80 mm
Solenoidinė ritė: No
karterio šildytuvas: 230 VAC
Variklio apsauga: INT69 E2 - kintamas greitis
Ekonomaizeris:
Alyvos aušinimo anga: Papild. alyvos auš. rinkinys
Alyvos lygio jungiklio prievadas: 230/110 VAC HT
Alyvos srauto jungiklio prievadas: Ne
Pradinis rinkinys: D.O.L. starto rinkinys
Spalva: Danfoss RAL spalva
Pakuotės tipas: Medinis dėklas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aprašymas
ApprovalCCE
Bruto svoris KG938
ColourDDanfoss RAL spalva
Connections diameterO108-80 mm
Connections typeRSiurb. vožt., išleid. vožt
Crankase heaterA230 VAC
Cross-Plant Configurable MaterPALPAL
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division9595
EconomizerEEkonomaiz. prijungimo rinkinys
Grynasis svoris KG853
HELP CHARX
Material DescriptionKZ3FW0560QDICROZAHECHZBDWXXX
Modelcode01PALKZ3FW0560QDIC
Modelcode02ROZAHECHZBDWXXX
Motor sizeQ160 kW
Nominal displacement0560560 m³/h
Oil cooling portCPapild. alyvos auš. rinkinys
Oil flow switch portZNe
Oil level switch portH230/110 VAC HT
Packagin length0 mm
Packaging Height0 mm
Packaging typeWMedinis dėklas
Packaging Width0 mm
Charakteristika
Vertė
Aprašymas
Papildoma 1XN/A
Papildoma 2XN/A
Papildoma 3XN/A
Power supplyD400 V / 3 / 50 Hz SD
Product ClassLOSLOS
Product GroupE62E62
Product linePalladio
Product View (Switch)GLBLPasaulinis (standartinis)
Produkto tipasPALPALLADIO
Produkto tipasPAL
Produktų grupėConfigurable Products & Variants
RefrigerantFĮkrautas HC tepalu
SeriesKK serijos komp. sraigt. kompr
Solenoid coilZNo
Starting kitBD.O.L. starto rinkinys
STAT GROUP0064200642
Talpos valdiklisIInverteriu varomas - I
Temperature rangeZTaik. labai aukštoje temp
Typecode Part 1KZ3FW0560QDIC
Typecode Part 2ROZAHECHZBDWXXX
Variklio apsaugaHINT69 E2 - kintamas greitis
VC Revision0000
Versija3Išorinio keitiklio versija
Volumetric ratioWTūrinis santykis 3,2

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris938 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Grynasis svoris853 Kilogram