Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Left
088X3604
4 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Left version,
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
088X3604
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application type | UnoFloor |
| Automatinis balansavimas | Taip |
| Cabinet | Aluzink steelplate, white powder coated |
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Grindų šildymo vamzdyno tipas | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| In scope of WEEE | Yes |
| Išėjimo galia [W] [Maks.] | 3 W |
| Maitinimo įtampa [V] | 230V Hz 50 |
| Material Description | UnoFloor Control 4 Loops Left Vert IW |
| Metering | Prepared for energy meter |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 6 bar |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Number of connections | 2 |
| Pavara | 24V |
| Pressure valve | AB-PM set |
| Product line | 67 |
| Produkto tipas | Warranty & Service |
| Produktų grupė | UnoFloors |
| Prognozuojamas valdymas | Taip |
| PWM | Taip |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | 4 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Left version, |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 60 °C |
| Valdymas | ICON1 Master controller |
| Versija | Left |
| Vožtuvo patikrinimas | Taip |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 20 Kilogram |
| Grynasis svoris | 17 Kilogram |
| Tūris | 80.64 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424054946 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |