RET2001RF + RX1-S V2, Elementai termostatui + 230Vac imtuvui
087N6477
RET2001RF + RX1-S, Battery powered RF digital room electronic thermostat and mains powered single channel RF receiver
087N6477
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.044 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.022 |
| Akumuliatorių tarnavimo laikas [metais] | 2.0 m. |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 40 °C |
| Apsauga nuo užšalimo | Taip |
| Apšviestas ekranas | Taip |
| Aukštis [mm] | 86 mm |
| Backplate | Industry Standard Backplate for RX1-S V2 Receiver |
| Baterijos tipas | 2 x AA šarminės baterijos |
| Baterijų kiek. | 2 |
| Battery type or Name | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Būsenos indikatorius | Taip |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| Design standard | EN 60730-2-9 |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Garantija [Metai] | 5 |
| Gylis [mm] | 30 mm |
| Įjungimo / išjungimo valdymas | Taip |
| In scope of WEEE | Yes |
| Indukcinė išvesties relės srovė [A] | 1 A |
| Kanalų skaičius | 1 |
| Kategorijos pavadinimas | Digital RF Thermostat |
| Material Description | RET2001RF G+ RX1-S Digi Stat RF + Rcv,V2 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Medžiaga | ABS+PC, non-flammable |
| Modulių reguliavimas | Taip |
| Montavimas | 3 Wire |
| On/Off moduliuojantis valdymas | Taip |
| Patvirtinimas | CEUKCA |
| Product line | 03 |
| Produkto aprašymas | RET2001RF + RX1-S V2 |
| Produkto tipas | RET2001 |
| Produktų grupė | RET kambario termostatai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RF dažnis [MHz] | 433.92 MHz |
| RF diapazonas [m] | 30 m |
| Rutulio kietumo bandymas [°C] | 75 °C |
| Savybės | RET2001RF + RX1-S, Battery powered RF digital room electronic thermostat and mains powered single channel RF receiver |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Electronic programmable room thermostat |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
| Spalva | Baltas RAL 9010 |
| Taikymas | Room heating |
| Taršos kontrolė | 2 laipsniai |
| Temperatūros ribotuvas [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Temperatūros ribotuvas [°C] [Min.] | 5 °C |
| Tiekimo tipas | Elementai termostatui + 230Vac imtuvui |
| UNSPSC KODAS | 41112209 |
| Valdymo tipas | On/Off moduliuojantis valdymas |
| Varžinė išvesties relės srovė [A] | 3 A |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 420 Gram |
| Grynasis svoris | 400 Gram |
| Tūris | 1.36 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162419205 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |