Danfoss logo
AK-CC 460

Dėžės / kambario valdiklis (EEV), AK-CC 460

084B8016

Veikimas: Standartas, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230, Ryšio tipas: Pasirinktinė MODBUS; MODBUS; Pasirinktinis DANBUSS; Pasirinktinė LON, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 10

Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Rekomenduojamas pakeitimas: 084B4058

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Analoginiai išėjimai (AO) [vnt.]1 vnt.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
Dažnis [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekranas – pasirenkamasEKA 163AEKA 163BEKA 164A
Ekranas priekyjeTaip
Energijos suvartojimas [VA]5.0 VA
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEEYes
ĮrangaĮsukami gnybtai
Išėjimo įtampa [V] kint. sr.230 V
Jutiklio jungtisĮsukamas gnybtas
Jutiklių įėjimų skaičius5 vnt.
Maks. garintuvų skaičius1 vnt.
Maks. kompresorių skaičius2 vnt.
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionDEL AK-CC 460, Semi Plug-in Contr. 230V
Naudojimo sritisTemperatūros valdymas
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasC-TICKCECMIMIntertek SemcoLLC CDC TYSK
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkto pavadinimasDėžės / kambario valdiklis (EEV)
Produkto priedaiElectron. control accessories
Produkto tipasAK-CC 460
Produktų grupėGarintuvo ir kambario valdiklis
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Ryšio tipasPasirinktinis DANBUSSPasirinktinė LONPasirinktinė MODBUSMODBUS
Skaitmeniniai įėjimai (DI) [vnt.]2 vnt.
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
Tinkamas naudotiNe
Valdiklio tipasPusiau prijung. vald. (Temp.)
VeikimasStandartas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.661 Kilogram
Grynasis svoris0.53 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris1.973 Liter
EAN/UPC5702428975360