Dėžės / kambario valdiklis (TXV), AK-CC55 Water Loop
084B4058
Ryšio tipas: MODBUS, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 10
084B4058
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Analoginiai įėjimai (AI) [vnt.] | 5 vnt. |
| Analoginiai išėjimai (AO) [vnt.] | 1 vnt. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 10 vnt. |
| Dažnis [Hz] | 50/60 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekranas – pasirenkamas | AK-UI55 |
| Ekranas priekyje | Ne |
| Energijos suvartojimas [VA] | 5.0 VA |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Identiškas produktas | 084B4158 |
| Įmontuotas ryšys | MODBUS |
| In scope of WEEE | Yes |
| InspectionText | AK-CC55 Anello d'acqua Contr. S/M-pack. |
| Jutiklio jungtis | Įsukami gnybtai |
| Maks. garintuvų skaičius | 1 vnt. |
| Maks. kompresorių skaičius | 2 vnt. |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material Description | AK-CC55 Water Loop Contr. S/M-pack. |
| Naudojimo sritis | Šaldymo valdymas |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | CECMIMEACRCMUAcURus |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produkto pavadinimas | Dėžės / kambario valdiklis (TXV) |
| Produkto savybės | Aliarmų valdymasSignalo išvestisMagistralinis ryšysKompresoriaus saugaKondensatoriaus klaidų stebėjimasAtitirpinimo sekaRankinis valdymasNaktinis nustatymasSiurblio valdymasGreitoji sąrankaRealiojo laiko laikrodisNuotolinio ekrano parinktisS3 – panaudotas orasS4 – išleidžiamas orasS5 – atitirpinimo sustabdymasSPDT relėsTechninio aptarnavimo režimasAdditional thermostat alarmCoordinated defrost SMCoordinated defrost hardwiredThermostat functionWeighted sensor |
| Produkto tipas | AK-CC55 Water Loop |
| Produktų grupė | Garintuvo ir kambario valdiklis |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Bis(ALPHA,ALPHA-dimethylbenzyl) peroxide (CAS no. 80-43-3)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7) |
| Ryšio tipas | MODBUS |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Case controller |
| SCIP dokumentacijos Nr. | c43067a3-9294-49f8-9584-9828ad0e9778 |
| Skaitmeniniai įėjimai (DI) [vnt.] | 1 vnt. |
| Skaitmeniniai išėjimai (DO) [vnt.] | 5 vnt. |
| Temp. jutiklio palaikymas | NTC 5000NTC10000PTC 1000Pt 1000 |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
| UL mark | Yes |
| Valdiklio tipas | Case Contr. Water Loop |
| Veikimas | 5 Relays, Semi/ Plug-in |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.402 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.23 Kilogram |
| Tūris | 2.003 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162507995 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |