Danfoss logo
AK-PC 783A

Pakuotės valdiklis, AK-PC 783A

080Z0193

Veikimas: Pakuotė su kaskada, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24, Ryšio tipas: RJ11 (CAN) prie ekrano; RS232; LON RS485, Pakavimo formatas: Viena pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 1

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alyvos tvarkymasTaip, su CO2
Analoginiai įėjimai (AI) [vnt.]11 vnt.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
Daugiau InformacijosHFC/CO2, HC/CO2
Dažnis [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ekranas – pasirenkamasEKA 163BEKA 164BMMIGRS2
Ekranas priekyjeNe
Energijos suvartojimas [VA]8.0 VA
EU RoHS complianceOut of scope
I/O jungtys maks.160 vnt.
Išplėtimo modulių maks. sk.11 vnt.
Kompr. saugos sign. maks. sk.6 vnt.
Kompresoriaus talpos režimasŽingsnis / greitis
Kondesatoriaus valdiklio tipasSlėgis / temperatūra
Maks. kompresorių skaičius12 vnt.
Maks. ventiliatorių skaičius8 vnt.
Material DescriptionAK-PC 783A, Pack Controller
Naudojimo sritisTalpos valdiklis
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Padaliniai25
Pakavimo formatasViena pakuotė
Papild. slėgio jungiklių įėjimai maks.3 vnt.
Papild. termostatų įėjimai maks.3 vnt.
Papildomi aliarmų įėjimai maks.10 vnt.
Charakteristika
Vertė
Papildomi analoginiai įėjimai maks.3 vnt.
Papildomi PI valdikliai maks.3 vnt.
PatvirtinimasC-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus
PFAS kiekis [taip / ne]No
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkto kalbaKinųČekųDanųOlandųAnglųSuomiųPrancūzųVokiečiųItalųLenkųPortugalųRusųSpanish
Produkto pavadinimasPakuotės valdiklis
Produkto priedaiElectron. control accessories
Produkto savybėsCO2 atitiktisKaskados valdymasKondensatoriaus klaidų stebėjimasSu išor. ryšiuPlūdinio kondensatoriaus slėgisŠilumos grąžinimo funkcijaKrovinio numetimasNaktinis nustatymasP0 optimizavimas
Produkto tipasAK-PC 783A
Produktų grupėKompresoriaus / kondensatoriaus valdiklis
Programavimo įrankiaiAK-ST 500
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Ryšio tipasRJ11 (CAN) prie ekranoLON RS485RS232USB-B to PC
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasAK-PC-7XX-651A-351
SCIP dokumentacijos Nr.199e3317-c1b9-4d48-94a0-45825c46791f
Skaitmeniniai išėjimai (DO) [vnt.]8 vnt.
Talpos valdiklio įėjimasSlėgis
Talpos valdiklio režimasPI
Tiekiama įtampa [V] DC24 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė24 V
Tinkamas naudotiNe
UL markYes
Valdiklio tipasPakuotės valdiklis
VeikimasPakuotė su kaskada
Ventiliatoriaus galios valdiklisŽingsnis / greitis
Ventiliatoriaus reguliavimo režimasPI

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.941 Kilogram
Grynasis svoris0.645 Kilogram
Tūris5.68 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428977562
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm