Danfoss logo
TI 16C_047H4201, 047H4202, 047H4203

Perkrovos relė, TI 9C-5

047H3136

Srovė, DOL starteris [A] [min.]: 1.2, Srovė, DOL starteris [A] [maks.]: 1.9
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
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
Identiškas produktas047H4066
In scope of WEEEYes
Material DescriptionTI 9C-5 Overload Relay 1.2 - 1.9A M/60
Naudojama produktuiMinikontaktoriai CI 5-
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasCEEACLLC CDC TYSKUKCAUL
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasPerkrovos relė
Produkto tipasTI 9C-5
Produktų grupėKontaktoriai ir variklio starteriai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Srovė, DOL starteris [A] [maks.]1.90 A
Srovė, DOL starteris [A] [min.]1.20 A
UL markYes
UL patvirtinimo failo vardasE82701

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.114 Kilogram
Grynasis svoris0.114 Kilogram
Tūris0.339 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423270576
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm