Danfoss logo
TI 16C_047H4201, 047H4202, 047H4203

Perkrovos relė, TI 16C

047H0204

Srovė, DOL starteris [A] [min.]: 0.6, Srovė, DOL starteris [A] [maks.]: 0.92
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
Dalių kiekis pakuotė formate10 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Identiškas produktas047H4204
In scope of WEEEYes
Material DescriptionTI 16C Overload Relay 0.60 - 0.92A M/60
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasCEEACLLC CDC TYSKUKCAUL
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasPerkrovos relė
Produkto tipasTI 16C
Produktų grupėKontaktoriai ir variklio starteriai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Srovė, DOL starteris [A] [maks.]0.92 A
Srovė, DOL starteris [A] [min.]0.60 A
UL markYes
UL patvirtinimo failo vardasE82701

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.11 Kilogram
Grynasis svoris0.106 Kilogram
Tūris0.233 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423017614
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm