Danfoss logo
Circuit Breakers, CTI 25M

Grandinės pertraukiklis, CTI 25M

047B3148

Naudojama produktui: Varikliai, Veikimas: Kapitalinis remontas ir apsauga nuo trumpojo j., Stabdymo galia Ics, 380–415 V: 100, Maks. apkrova, AC-3 [kW]: 2.2

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate20 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Maks. apkrova, AC-3 [kW]2.20 kW
Maks. išjungimo srovė [A]82.0 A
Material DescriptionAUTOMATINIS ISIUNGEJAS CTI 25M
Naudojama produktuiVarikliai
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasCEEACLLC CDC TYSKUKCAc UL us
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasGrandinės pertraukiklis
Produkto tipasCTI 25M
Produktų grupėKontaktoriai ir variklio starteriai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Srovės diapazonas [A] [maks.]6.30 A
Srovės diapazonas [A] [min.]4.00 A
Stabdymo galia Ics, 380–415 V100 kA
UL markYes
UL patvirtinimo failo vardasE148460
VeikimasKapitalinis remontas ir apsauga nuo trumpojo j.

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.334 Kilogram
Grynasis svoris0.309 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.39 Liter
EAN/UPC5702423144914