Danfoss logo
MCI 25, electronic softstarter, Ci-tronic

Elektroninis švelnusis starteris, MCI 30 I-O

037N0070

Ritės įtampa [V] nuolat. srovė: 24 - 480, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 400, Kontroliuojamos fazės: 2
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate8 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fiksuotas nustatymasNe
In scope of WEEEYes
Kontroliuojamos fazės2
Maks. apkrova (apėjimas) [A]30 A
Maks. apkrova [A]25 A
Material DescriptionMCI 30 I-O Electronic soft starter M/8
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasCEEACLLC CDC TYSKUKCAUL
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasElektroninis švelnusis starteris
Produkto tipasMCI 30 I-O
Produktų grupėKontaktoriai ir variklio starteriai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Ritės įtampa [V] nuolat. srovė [maks.]480 V
Ritės įtampa [V] nuolat. srovė [min.]24 V
Ritės įtampa, esant 50 / 60 Hz [maks.]480 V
Ritės įtampa, esant 50 / 60 Hz [min.]24 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė400 V
UL markYes
UL patvirtinimo failo vardasE198251
VeikimasPAG. KONTAKTAS

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.15 Kilogram
Grynasis svoris1.15 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris2.933 Liter
EAN/UPC5702423134687