Danfoss logo
Contactor CI

Kontaktorius, CI 37

037H005632

Pagrindiniai kontaktai: 3, AC-1 apkrova Ith, atviras: 80, Ritės įtampa, esant 50 Hz: 220 - 230, Ritės įtampa, esant 60 Hz: 220
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
AC-1 apkrova Ith, atviras80.0 A
AC-1 apkrova Ithe, įdėklas63.0 A
AC-3 apkrova Ie37.0 A
AC-3, galia, esant 220–240 V10.0 kW
AC-3, galia, esant 380–690 V18.5 kW
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate18 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Identiškas produktas037H005632
In scope of WEEEYes
Charakteristika
Vertė
Maks. pried. pagalb. kontaktai4
Material DescriptionCI 37 Contactor 10.0kW@220-240V M/18
Pagrindiniai kontaktai3
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasCEEACLLC CDC TYSKUKCAUL
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasKontaktorius
Produkto tipasCI 37
Produktų grupėKontaktoriai ir variklio starteriai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Ritės įtampa, esant 50 Hz [maks.]230 V
Ritės įtampa, esant 50 Hz [min.]220 V
Ritės įtampa, esant 60 Hz220 V
UL markYes
UL patvirtinimo failo vardasE63581

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.81 Kilogram
Grynasis svoris0.764 Kilogram
Tūris1.13 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423053278
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm