034Z5003
034Z5003
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Angos dydis [mm] | 2.40 mm |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -30 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 158 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -22 °F |
| Aušinimo medžiagos | R1234yfR134aR290R32R410A |
| Aušinimo medžiagos temperatūra [°C] [maks.] | 85 °C |
| Aušinimo medžiagos temperatūra [°C] [min.] | -30 °C |
| Aušinimo medžiagos temperatūra [°F] [maks.] | 185 °F |
| Aušinimo medžiagos temperatūra [°F] [min.] | -22 °F |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 10 vnt. |
| Dalių programos pavadinimas | MDL EX024 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Internal conn. Male/Female | Female |
| Iš viso žingsnių | 480 (pusės žingsnių) |
| Išorinė jung., kištukas / lizdas | Kištukinis |
| Išorinės jungties dydis | 24 |
| Išorinės jungties tipas | ProTight metric thread |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Laikymo temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 70 °C |
| Laikymo temperatūros diapazonas [°C] [min.] | -30 °C |
| Laikymo temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -22 °F |
| Lemputės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 158 °F |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 35.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 508 psig |
| Maks. nuotėkis [cm³/min] | 210 cm³/min |
| Maks. OPD [bar] | 35.0 bar |
| Maks. OPD [psig] | 508 psig |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material Description | Expansion module MDL EXM 024 I/10 |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Expansion module |
| Produkto tipas | MDL EX024 |
| Produktų grupė | Moduliai ir komplektai |
| Rankinio valdymo parinktis | AST-G paslaugos valdiklisRankinė ritė |
| Santykinis drėgnumas (RH) [%] [maks.] | 95 % RH |
| Santykinis drėgnumas (RH) [%] [min.] | 0 % RH |
| Srauto charakteristika | Tiesinė |
| Srauto kryptis | Dvikryptis srautas |
| Tepalų suderinamumas | POE |
| Vardinė galia R1234yf [kW] | 9.43 kW |
| Vardinė galia R1234yf [TR] | 2.68 TR |
| Vardinė galia R134a [kW] | 12.86 kW |
| Vardinė galia R134a [TR] | 3.66 TR |
| Vardinė galia R290 [kW] | 17.87 kW |
| Vardinė galia R290 [TR] | 5.08 TR |
| Vardinė galia R32 [kW] | 30.30 kW |
| Vardinė galia R32 [TR] | 8.62 TR |
| Vardinė galia R410A [kW] | 20.52 kW |
| Vardinė galia R410A [TR] | 5.83 TR |
| Vardinės gal. sąlygos [SI] | Subcooling=0 ºcSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
| Variklio tipas | Nuolatinio magneto žingsninis variklis |
| Veiksmo režimas | 1-2 sužadinimas (pusė žingsnio)2-2 sužadinimas (visas žingsnis) |
| Vidinės jungties dydis | 28 |
| Vidinės jungties tipas | ProTight metric thread |
| Vožtuvo atidarymo „pulses@normal“ srautas | 55 ± 16 steps |
| Vožtuvo atidarymo „pulses@reverse“ srautas | 55 ± 16 steps |