Danfoss logo

034G4568

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR410AR447AR448AR449AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR600a
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate60 vnt.
Darbinė temperatūra [°C] [Maks.]120 °C
Darbinė temperatūra [°C] [Min.]-30 °C
Darbinė temperatūra [°F] [Maks.]248 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Internal conn. Male/FemaleMale
Išorinės jungties dydis3/4 mm
Išorinės jungties tipasSolder, ODF
Jungčių medžiagaNerūdijantysis plienas
Maks. Darbinis slėgis [bar]49.0 bar
Charakteristika
Vertė
Maks. Darbinis slėgis [psig]711 psig
Maks. lemputės temperatūra [°F] [min.]-22 °F
Maks. priveržimo sukimo momentas [Nm]120 Nm
Material DescriptionConnector ass'y, male M28, 3/4 inch I/60
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasAdapteris
Produkto tipasPSA
Produktų grupėBendrieji priedai
Vidinės jungties dydis28
Vidinės jungties tipasProTight metric thread

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris80 Gram
Grynasis svoris80 Gram
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162982525
Proposition 65Cancer