Danfoss logo
Water nozzles

Vandens purkštukai, 5.35 L/h, 80 °, Tuščiavidurė

030L5656

HX-SS 5.35 L/h 80°HR

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apibrėžimo taškas [USgal/h]10 bar tap water
CE markNo
CENNe
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate50 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)-I6(c)
Filtro tipasNėra
FormaApvalus
Gaminio etiketėNo
In scope of WEEENo
LE lašėjimo stabdymo ventilisNe
Material DescriptionHX-SS 1.35 gph 80°HR(NO TEST) Blister
Medžiagos tipasSnNi coated brass
Charakteristika
Vertė
Našumas [JAV gal/h]1.35 gal/h
Našumas [l/h]5.35 L/h
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Product line02
Produkto tipasHX
Produktų grupėVandens purkštukai
Purškimo kampas [°]80 °
Purškimo schemaTuščiavidurė
purškimo schemos žymėjimasH
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsHX-SS 5.35 L/h 80°HR
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasHX nozzle
SCIP dokumentacijos Nr.56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
Sriegis9/16-24 UNEF
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris23.27 Gram
Grynasis svoris23.27 Gram
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162907498