Danfoss logo
ICS 25 function module

Funkcijų modulis, ICSE 25-25

027H2214

Funkcijų modulis, Naudojama produktui: ICV 25, Kv reikšmė [m³/h]: 8

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR1270R170R290R600R600aRE170
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv vertė [gal/min]9.300 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kv reikšmė [m³/h]8.000 m³/h
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionICSE Insert servo DN25-25
Naudojama produktuiICV 25
Pakavimo formatasViena pakuotė
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto aprašymasFunkcijų modulis
Produkto pavadinimasFunkcijų modulis
Produkto tipasICSE 25-25
Produktų grupėSlėg. ir temp. reg. vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.494 Kilogram
Grynasis svoris0.477 Kilogram
Tūris1.282 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428403542
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm