020C5307
020C5307
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 10 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Flanšo forma | Ovalas |
| Flanšo konstrukcija | Griovelis |
| Jungties standartas | ASME B 16.22 |
| Material Description | OFC staging port flanges kit |
| Medžiagos spec. | Žalvaris |
| Naudojama produkto komentarams | 2 side ports |
| Naudojama produktui | OFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Pridedamos dalys | 2 flanges ( 1 blind ) |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Flanšas |
| Produkto tipas | Priedai |
| Produktų grupė | Check valve accessories |
| Sujungimo dydis [col.] | 1 3/8 |
| Sujungimo dydis [mm] | 35 mm |
| Sujungimo tipas | Litavimas |
| Tipo pavadinimas | Flange |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.768 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.761 Kilogram |
| Tūris | 0.841 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162977705 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |