Danfoss logo
Sight glass, SGP 22s I_014L0039, 014L0186, 014L0200

SGP 22s N, Stebėjimo akutė, LITAVIMAS, ODF, 22 mm, LITAVIMAS, ODF, 22 mm

014L0186

Įėjimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Įėjimo dydis [mm]: 22, Išleidimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Išleidimo dydis [mm]: 22, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 28

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate28 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drėgmės indikatoriusN indikatorius
EN13463-3 uždeg. šaltinio įvertinimasTaip
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Geltonas: min. drėg. kon. @25 °CR1234ze(E): 132 ppmR1270: 62 ppmR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR32: 289 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR410A: 266 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR454B: 161 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
Geltonas: min. drėg. kon. @43 °CR1234ze(E): 165 ppmR1270: 115 ppmR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR32: 459 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR410A: 540 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR454B: 250 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm
Identiškas produktas014L0200
Įėjimo dydis [col.]7/8 in
Įėjimo dydis [mm]22.00 mm
Įėjimo jungties tipasLITAVIMAS, ODF
Išleidimo dydis [col.]7/8 in
Išleidimo dydis [mm]22.00 mm
Išleidimo jungties tipasLITAVIMAS, ODF
Jungčių medžiagaVaris
Korpuso medžiagaŽalvaris
Maks. Darbinis slėgis [bar]52.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]754 psig
Material DescriptionSGP 22s N Sight Glass M/28
Charakteristika
Vertė
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasC UL US LISTEDEAC
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasStebėjimo akutė
Produkto priedaiNe
Produkto tipasSGP 22s N
Produktų grupėStebėjimo akutės
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Šaldomosios medžiagos be alyvosR1234ze(E)R134aR513AR515B
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasSG & SGP with indicator
SCIP dokumentacijos Nr.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]80 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-50 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]175 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-58 °F
Tepalų suderinamumasPaskirtims be alyvos
Tinkamas naudotiNe
Tvirtinimo failo vardasNUOR. SKYSČIO INDIKATORIUS 76H4
UL markYes
UL patvirtinimo failo vardasNUOR. SKYSČIO INDIKATORIUS 76H4
UL patvirtintos šaldomosios medžiagosR1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744
Žalias: maks. drėg. kon. @25 °CR1234ze(E): 26 ppmR1270: 16 ppmR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR32: 64 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR410A: 66 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR454B: 29 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
Žalias: maks. drėg. kon. @43 °CR1234ze(E): 28 ppmR1270: 29 ppmR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR32: 116 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR410A: 135 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR454B: 58 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.316 Kilogram
Grynasis svoris0.297 Kilogram
Tūris0.277 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428818803
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm