Danfoss logo
RTR 15/6TB

Užsukamieji vožtuvai, RTR 15/6TB, Jungtis montavimui į sieną

013G7000

RTR 15/6TB special lance valve for radiator side connection

Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Bandomasis slėgis [bar]16 bar
CE markNo
Contains batteriesNo
Darbinis slėgis [bar] [Maks.]10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Jungties dydis išorinisR 1/2
Jungties dydis vidinisRp 1/2
KonstrukcijaJungtis montavimui į sieną
Kvs reikšmės [m³/h]1.00 m³/h
Material DescriptionRTR 15/6TB
Product line03
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasRTR 15/6TB
Produktų grupėUžsukamieji vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsRTR 15/6TB special lance valve for radiator side connection
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasRTR 15/6T & 15/6TB Radiator valve
SCIP dokumentacijos Nr.b15d8075-3f95-4c74-aba4-ad371189fd70
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]0.60 bar
Srauto temperatūra [°C] [Maks.]120 °C
TaikymasDvivamzdė sistema
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.57 Kilogram
Grynasis svoris0.562 Kilogram
Tūris1.044 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425126260
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm