009L6155
009L6155
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flanšo forma | Kvadratinis |
| Flanšo konstrukcija | Griovelis |
| In scope of WEEE | No |
| Jungties standartas | ASTM |
| Laikymo varžto matmenys | M16 x 90 mm |
| Material Description | Flange set 4 in for OFB ASTM |
| Medžiagos spec. | Plienas |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Naudojama produktui | OFB 80 |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Patvirtinimas | cURus recognized |
| Pridedamos dalys | 1 flanšas |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Flange set |
| Produkto tipas | Priedai |
| Produktų grupė | Check valve accessories |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | OFB |
| SCIP dokumentacijos Nr. | aa38a29c-f8e0-48f7-98f0-354048ccee07 |
| Sujungimo dydis [col.] | 4 in |
| Sujungimo dydis [mm] | 105 mm |
| Sujungimo tipas | Litavimas |
| Tipo pavadinimas | Flange |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 5.235 Kilogram |
| Grynasis svoris | 4.42 Kilogram |
| Tūris | 5.161 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255154754 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |