Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

AVTQ

003L3026

AVTQ-MEMBR.GEH.

Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]70 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]0 °C
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAVTQ-MEMBR.GEH.
Product line08
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasAVTQ
Produktų grupėPavaros – temperatūros
SavybėsAVTQ-MEMBR.GEH.
Transportavimo temperatūra [°C] [Maks.]50 °C
Transportavimo temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
VeikimasSrauto pavara

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.59 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Grynasis svoris0.59 Kilogram