Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 25, DN 125, Su kaiščiu, Flanšas, 125

065B7779

FVF DN125 PN25 su kaiščiu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Akučių skaičius [n/cm²]25
Akutės dydis [mm]1.18 mm
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 50 %
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DydisDN 125
EU RoHS complianceOut of scope
Filtro tipasSu kaiščiu
Gaminio etiketėYes
Jungimo tipaiFlanšas
Kvs reikšmės [m³/h]350.00 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionFVF PN25 DN125 filtras 1180 μm
Charakteristika
Vertė
MedžiagaKalusis ketus EN-GJS-400-18-LT (GGG40,3)
Nominalus slėgis [bar]25 bar
Product line08
Produkto tipasFVF
Produktų grupėPagalbiniai produktai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsFVF DN125 PN25 su kaiščiu
Skersmuo [mm]125 mm
Slėgio klasėPN 25
Sujungimo matmenys125
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]150 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Tvirtinimo standartasDIN EN 1092-2

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris41.347 Kilogram
Grynasis svoris33.2 Kilogram
Tūris88.16 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421555415
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens